Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT — Gerade, V-Spindel
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT — Gerade, V-Spindel
Swagelok bietet eine breite Palette an Nadel-, Absperr- und Regulierventilen zur Durchflussregulierung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit hohen Belastungen.
중압 및 고압 피팅 튜빙 밸브 및 액세서리
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4FK1VA20 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 중압 튜브 피팅 | Produkt anzeigen |
| NVT4H1VM60 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
| NVT4H1VY30 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | 1/4인치 | 암나사 고압 콘 & 쓰레드 연결구 | Produkt anzeigen |
| NVT4M1VA20 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Produkt anzeigen |
| NVT4N1VG15 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| NVT6M1VA20 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke | 3/8 Zoll | Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde für mittlere Drücke | Produkt anzeigen |
| NVT8FK1VB20 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke | Produkt anzeigen |
| NVT8N1VB15 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| NVT9H1VM60 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Produkt anzeigen |
| NVT9H1VY30 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für hohen Druck | Produkt anzeigen |
| NVT9M1VB20 | Edelstahl 316 | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | 9/16 Zoll | Konusinnengewinde für mittleren Druck | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.