카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | Messing | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | Nylon | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | PFA➄ | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.