Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Klemmringsätze
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
SS-300-SET | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-400-SET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-500-SET | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-600-SET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6M0-SET | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-810-SET | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8M0-SET | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
T-100-SET | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
T-200-SET | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
T-400-SET | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
T-600-SET | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
T-810-SET | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.