Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels — Outils de présertissage
Kataloge
Outils de sertissage — Outils de présertissage manuels — Outils de présertissage
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Rohr-AD
|
Länge
|
Biegeradius
|
|
---|---|---|---|---|---|
MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-1210 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-1610 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-200 | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-400GA | - | 1/4 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-600GA | - | 3/8 Zoll | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-810GA | - | 1/2 pulg. | - | - | Produkt anzeigen |
MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.