text.skipToContent text.skipToNavigation
予備締め付けツール

スウェージロックの予備締め付けツール

Swagelok予備締め付けツールを使用すると、Swagelokチューブ継手を効率的に取り付けることができます。チューブにフェルールを予備締めしておくことで、スペースが狭くても容易に取り付けることができ、Swagelokチューブ継手を大量に使用する場合に取り付け時間を短縮することができます。

詳細について問い合わせる

予備締め付けツールを使用すると、過酷なアプリケーションにおいて信頼性が高いチューブ接続を効率的に行うことができます。スウェージロックでは、チューブ継手の取り付けを簡素化するための予備締め付けツールを各種取り揃えています。

予備締め付けツールの使用方法を見る

専門スタッフに相談する

Swaging Tools Categories

High-Volume Swaging Units, HVSU Series

High-Volume Swaging Units, HVSU Series

Learn more about Swagelok® High-Volume Swaging Units (HVSU), which are designed to easily preswage a Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing.

Manual Pre-Swaging Tools

Manual Pre-Swaging Tools

Manual pre-swaging tools are available in a range of sizes to help with tube fitting installations in close quarters.

Multi-Head Swaging Units, MHSU Series

Multi-Head Swaging Units, MHSU Series

Swagelok® hydraulic swaging units reduce assembly and installation time and operator error by preswaging ferrules onto tubing prior to assembly.

페럴 장착기 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 멀티헤드 유압 페럴 장착기 사용법
Swagelok® 멀티헤드 페럴 장착기 사용법

Swagelok 멀티헤드 유압식 페럴 장착기(MHSU)를 사용하여 일련의 페럴을 특정 튜빙 크기에 맞춰 장착하는 방법에 대해 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
작업에 적합한 도구 찾기: 플랜트 장비의 고려 사항

플랜트 작업자와 기술자가 항상 소지해야 하는 공구와 장비는 무엇입니까? 고급 오비탈 용접 시스템에서 기본 튜브 디버링(deburring) 공구에 이르기까지 모든 연결에 필수적인 공구가 있으며, 모두 미리 마련해둘 가치가 있습니다.

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。