Racores de alta presión — Recambios y Accesorios
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg.
- Juego de tuercas y férulas
- Acero inoxidable 316
- Máximo de 430 bar (6250 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Medium-Pressure Tube Fittings — Spare Parts and Accessories — Nut and Ferrule Sets
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - SS-6FK-NFSET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - - SS-8FK-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas