text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrverschraubungen von Swagelok

Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok®

Reduzieren Sie Leckagen und Ausfallzeiten durch Doppelklemmringverschraubungen, die auch nach mehrfachem Ein- und Ausbau leckagefrei abdichten, die Rohre sicher halten und vibrationsfest sind.

Rohrverschraubungen | Einfache Montage zur Freude der Monteure
Rohradapter | Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten und Lösung schwieriger Ausrichtungsprobleme

Alle Rohrverschraubungen und Rohradapter anzeigen

Verschraubungen von Swagelok sind anderen Verschraubungen überlegen, wenn es darum geht, das Risiko von Leckagen und kostspieligen Ausfallzeiten in verschiedenen Branchen zu reduzieren. Das fortschrittliche Design des hinteren Klemmrings isoliert Spannungen, um Vibrationen, Biegung und Durchbiegung zu widerstehen, während ein patentiertes Aufkohlungsverfahren die Festigkeit erhöht, ohne die Korrosionsbeständigkeit zu beeinträchtigen. Rohrverschraubungen von Swagelok sind einfach zu montieren und demontieren und erfordern weniger Aufwand als Alternativen.

Rohrverschraubungen und Übergangsstücke sind in verschiedenen Legierungen erhältlich, um die chemische Beständigkeit zu gewährleisten. Für die korrekte Installation bieten wir Schulungen durch unsere Experten an. Rohradapter von Swagelok können mit allen anderen Rohrverschraubungen von Swagelok verwendet werden, so dass keine speziellen Winkel- und T-Stücke vorrätig gehalten werden müssen. Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, die mit Rohren aus Edelstahl 316 und 316 Ti verwendet werden, wurden gemäß den Anforderungen von ECE R110 getestet und sind auch mit EC-79-Zertifizierung erhältlich. Swagelok bietet Verschraubungen aus Werkstoffen an, die die metallurgischen Anforderungen nach NACE MR0175/ISO 15156 und MR0103 erfüllen. Darüber hinaus entsprechen die Verschraubungen aus den Legierungen 2507 und 6MO standardmäßig den Normen NORSOK M-630 und M-650.

Lokalen Experten kontaktieren

튜브 피팅 및 튜브 어댑터 카테고리

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о запасных частях и аксессуарах для трубных фитингов—передние и задние обжимные кольца, гайки, прокладки, уплотнительные кольца, щупы для контроля зазоров, гаечные ключи и многое другое.

Защитные фильтры

Защитные фильтры

Узнайте больше о фитингах с защитным фильтром (т.н. протекторы дренажных отверстий), оснащенных проволочной сеткой для защиты от попадания в систему насекомых и других посторонних предметов.

Муфты

Муфты

Прямые муфты, и угловые отводы, тройники и крестовины из различных материалов и размеров обеспечивают необходимую опору и превосходную устойчивость к вибрации.

Муфты с малой застойной зоной

Муфты с малой застойной зоной

Трубные фитинги Swagelok® с малой застойной зоной разработаны для надежного повышения общей эффективности промышленных газовых и жидкостных систем, даже в жестких условиях эксплуатации.

Переходники с нулевым объемом

Переходники с нулевым объемом

Ознакомьтесь с переходниками для трубных фитингов нулевого объема, разработанными с целью повышения общей эффективности вашей газовой или жидкостной системы.

Плавкие вставки

Плавкие вставки

Плавкие трубные переходники улучшают общую безопасность промышленных газовых и жидкостных систем за счет сброса давления в атмосферу при заданной температуре.

Редуцирующие переходники

Редуцирующие переходники

Переходные прямые отводы и тройники фитингов из различных материалов и обеспечивают простоту установки и возможность надежного контроля степени затяжки.

Соединители для проходного канала

Соединители для проходного канала

Соединители Swagelok® для проходного канала обеспечивают соединение «фитинг в фитинг», промеряемость при начальном монтаже, легкость разъединения и повторной затяжки.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с наружной резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.

Трубные переходники

Трубные переходники

Прямые, угловые и тройниковые переходники обеспечивают соединение фитингов Swagelok® с различными типами торцевых соединений. 

Фитинги под приварку враструб

Фитинги под приварку враструб

Фитинги под приварку враструб обеспечивают необходимую соосность и центровку в системах малого диаметра. Предлагаем широкий ассортимент размеров и конфигураций для различных задач.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

Доступные в различных материалах, размерах и конфигурациях фитинги на соединителях с внутренней резьбой обеспечивают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости. 

캡 및 플러그

캡 및 플러그

튜브 피팅 캡 및 플러그는 광범위한 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 보장하고 시스템 안전을 강화할 수 있는 다양한 재질과 크기로 공급 가능합니다.

판넬용

판넬용

판넬용 튜브 피팅 및 어댑터는 파티션의 양쪽 면 사이에 연결을 만들 수 있도록 설계되었으며, 애플리케이션에 맞는 다양한 크기와 연결구로 공급 가능합니다.

Rohrverschraubungen und Adapter—Kataloge

Die Rohrverschraubungen und Rohradapter von Swagelok sind in Rohrgrößen von 1/16 bis 2 Zoll bzw. 2 bis 50 mm und in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Die Vielzahl an Werkstoffen ermöglicht eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, einschließlich der chemischen Verarbeitung und Sauergasanwendungen. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken, Temperaturen, Werkzeugen und Zubehör sowie zur Installation.

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Erfahren Sie mehr über unsere Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck

Sind Sie auf der Suche nach Verschraubungen, die für Drücke von über 11.000 psi geeignet sind? Informieren Sie sich über unsere Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck, die für Anwendungen bis zu 22.500 psi (1.551 bar) ausgelegt sind, sowie über unsere Konus-/Gewindeverschraubungen, die für Anwendungen bis zu 60.000 psi (4.134 bar) ausgelegt sind.

Ihre Auswahl an höheren Druckstufen

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Probleme vermeiden—mit den Rohradaptern von Swagelok
Wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok Ausrichtungsprobleme einfach umgehen können

Mit Rohradaptern können schwierige Ausrichtungspositionen gelöst und gleichzeitig Lagerbestände verringert werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok® für eine leckagefreie Abdichtung ohne Ausrichtungsprobleme sorgen.

Rohrverschraubungen und Adapter von Swagelok

Seit 1947 ist Swagelok führend in der Entwicklung von Rohrverschraubungstechnologie, die in industriellen Fluidsystemanwendungen in nahezu jeder Branche eingesetzt wird.

Der Gründer von Swagelok über seine revolutionäre Rohrverschraubung

Über 75 Jahre später ist die Rohrverschraubung von Swagelok mit ihrem einzigartigen Scharnier-Spann-Effekt nach wie vor ein zuverlässiger Garant für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb. Der Kraftschluss wird über den Scharnier-Spann-Effekt erzielt, um in vier Schlüsselbereichen für optimale Leistung zu sorgen:

Rohrklemmung

Durch den Scharnier-Spann-Effekt wird der Rohrkontakt / die Rohrklemmung für besseren Halt verstärkt.

Gasdichtigkeit

Der Schleif-/Poliervorgang des vorderen Klemmrings sorgt für konzentrierte Kontaktzonen auf dem Rohr und der Körperschräge für eine solidere Abdichtung.

Vibrationsfestigkeit

Der Spannbereich isoliert Belastungskerben bei der Rohrerfassung besser und sorgt damit für einen erhöhten Widerstand gegen Biegungen, Ablenkungen und Vibrationen.

swagelok tube fitting design

Auslegung der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die fortschrittliche Geometrie mit Scharnier-Spann-Effekt am hinteren Klemmring ist Standard bei allen 1/4 bis 1 Zoll und 6 bis 25 mm Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, um Monteuren bei der Herstellung konsistenter, leckagefreier Rohrverbindungen zu helfen. In diesen Größen tragen das patentierte Einsatzhärteverfahren und die speziell konstruierte Geometrie zum einzigartigen technischen Vorteil des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Durch die Geometrie des hinteren Klemmrings kommt es zu einem verbesserten Scharnier-Spann-Effekt.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.