Swagelok® Weld Fittings
Swagelok weld fittings provide the consistent strength and longevity needed to maintain fluid system efficiency and safety in ultrahigh-purity, specially cleaned, and industrial applications.
View All Weld FittingsSwagelok offers a wide selection of weld fittings in various sizes, shapes, and materials for diverse applications. The options include high-purity and general industrial tube butt weld fittings, socket weld fittings, weld adapters, and subsea weld fittings. Miniature Swagelok Micro-Fit® fittings provide the same flow and service ratings as larger fittings in a compact design for tight spaces.
Available in sizes 1/8 to 1 in. and 6 to 18 mm, in 316, 316L, 316L VAR, and 316L VIM-VAR stainless steel materials, tube butt weld fittings are designed for precise alignment and uniform tube walls, while pipe socket weld fittings offer heavy walls for long life in severe conditions. The choice of fitting, pipe, and tubing material being welded is critical. Using the same materials will ensure the same coefficients of expansion and will reduce the possibility of poor welds, out-of-roundness, or dimensional changes that are detrimental to a good weld.
Категории фитингов под приварку
Переходники под приварку
Высокопрочные переходные фитинги под приварку обеспечивают необходимую прочность и надежность, а также соответствуют вашим требованиям к качеству и коррозионной стойкости.
Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык
Фитинги Micro-Fit для приварки встык подходят для систем, требующих компактных размеров, обеспечивая при этом расход и эксплуатационные характеристики, не уступающие более крупным фитингам.
Фитинги под приварку враструб
Фитинги для приварки враструб обеспечивают правильную посадку трубок и снижение теплового нагрева во время сварки благодаря тонкой стенке.
Фитинги со сварным соединением встык
Прямые, угловые, тройниковые и крестообразные фитинги для приварки встык имеют точный диаметр, соответствующий размеру трубки, и образуют высокопрочные соединения.
Weld Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
От 6 до 18 мм и от 1/8 до 1 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316, 316L, 316L VAR и 316L VIM-VAR; Фитинги для установки с помощью оборудования для ручной или автоматической сварки
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압축 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.
溶接継手
Swagelok溶接継手は、さまざまな材質、サイズ、形状が揃っており、あらゆる一般産業アプリケーションや高純度アプリケーションで使用することができます。恒久的かつ確実に接続できるため、強度および信頼性を実現するほか、品質や耐食性の要件に適合するさまざまな合金を選ぶことができます。
製品ラインアップ:
- 高純度用Micro-Fit®(マイクロ・フィット)溶接(ミニチュア・チューブ突き合わせ溶接)継手
- パイプ差し込み溶接継手
- 海底用溶接継手
- チューブ突き合わせ自動溶接継手
- チューブ突き合わせ溶接継手
- チューブ差し込み自動溶接継手
- チューブ差し込み溶接継手
- 溶接アダプター継手