text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece 60 Series Rapid-Cycle Ball Valve, Reinforced PTFE Seats, 1/4 in. FNPT

Art.-Nr.: SS-R62TF4

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Schnelle Schaltzyklen, 2-Wege, Gerade Ausführung

Die dreiteiligen Prozess-/Instrumentierungskugelhähne der Serie 60 mit einem einzigartigen federbelasteten Sitz mit kegelförmiger Scheibe, einer federbelasteten, zweiteiligen "Chevron"-Spindelpackung und ihrer dreiteiligen ausklappbaren Konstruktion wurden für Zuverlässigkeit und wenig Wartung konstruiert.

Technische Daten

Attribute Wert
Kugel- / Spindelwerkstoff Edelstahl
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 3.8
Befestigungswerkstoff Edelstahl 316
Merkmal Einsatz für schnelle Schaltzyklen
Flanschdichtungswerkstoff Fluorkautschuk FPM
Ventilkörper 2-Wege, Absperr, Gerade
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 151 BAR bei 37 °C /2200 PSIG bei 100 °F
Sitzwerkstoff Verrstärktes PTFE
Sitzfederwerkstoff Edelstahl 316
Service-Klasse Quad-Dichtung Spindeldichtung (hohe Schaltzyklen)
Spindellagermaterial PEEK
Prüfung Prüfung nach WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.