text.skipToContent text.skipToNavigation
プロセス用ボール・バルブ

Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ

Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。

ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。

すべてのボール・バルブおよびプラグ・バルブを見る

Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。

Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質を取り揃えています。

適切なボール・バルブまたはプラグ・バルブの選定にサポートが必要ですか?

バルブの動画ライブラリーを見る

볼 및 플러그 밸브 카테고리

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

관통 유로형 볼 밸브, GB 시리즈

다양한 몸체의 기계 잠금식 엔드 스크류 구조인 이 관통 유로형 볼 밸브는 양방향 유동, 대유량, 내식성을 제공합니다.

다목적 볼 밸브, AFS 시리즈

다목적 볼 밸브, AFS 시리즈

수소 및 CNG를 포함한 고압 대유량 애플리케이션에 PTFE 코팅 스테인리스강 볼 밸브를 사용해보십시오. 수동 및 ISO 5211 호환 공압식 액추에이터.

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

다목적 볼 밸브, SK 시리즈

Swagelok® SK 시리즈 다목적 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 최대 6000 psig의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

볼, 1/4회전, 플러그 밸브와 최적의 호환성을 제공하도록 설계된 고품질 예비 부품 및 액세서리로 성능과 수명을 보장할 수 있습니다.

쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈

쓰리피스(3-Piece) 트러니언-스타일 볼 밸브, 83 및 H83 시리즈

트러니언 볼 밸브는 낮은 토크, 2-Way 또는 3-Way 유동 패턴, 최대 10,000 psig의 사용 압력, API 641 누출 저감(Low-E) 인증으로 최대 유량 구조를 제공합니다.

쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈

쓰리피스(3-Piece) 프로세스/계장용 볼 밸브, 60 시리즈

계장 볼 밸브에는 2-Way 및 3-Way 옵션, 1/4회전 작동, API 641 누출 저감(Low-E) 인증이 있습니다. 또한 공압 및 전기 액추에이터로 공급 가능합니다. 

원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈

원피스(1-Piece) 계장용 볼 밸브, 40G 및 40 시리즈

원피스(One-Piece) 계장 볼 밸브는 고압 애플리케이션에 이상적입니다. 신뢰성, 내구성 높은 다양한 액추에이터 옵션, 유로, 핸들.

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

중압 더블블록 & 블리드 밸브, IPT 시리즈

이중 양압 차단을 지원하는 중압 더블 블록 & 블리드 밸브는 최대 20,000 psig의 압력까지 신뢰성 높은 밀폐를 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, CTB 시리즈

컴팩트 Swagelok® CTB 시리즈 트러니언 스타일 볼 밸브는 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 중압 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공합니다.

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

중압 트러니언-스타일 볼 밸브, FKB 시리즈

Swagelok® FKB 시리즈 중압 트러니언 스타일 볼 밸브는 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4회전이 가능하며 양압 차단 기능을 제공합니다.

플러그 밸브

플러그 밸브

Swagelok 플러그 밸브는 간단하고 간결한 설계로 작은 힘으로도 1/4바퀴 회전이 가능합니다. 또한 정방향 흐름의 양압 차단 기능을 제공합니다.

볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.