Tubing and Tube Accessories — Support System
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Support System — Elongated Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPEM 304 Stainless Steel - 64 mm (2.52 in.) Length - -
Support System — Twin Support Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1T-WPM 304 Stainless Steel - 37 mm (1.46 in.) Length - -
Support System — Strut Nut
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageS-S0-SNM Carbon Steel - - - SS-S0-SNM 316 Stainless Steel - - - -
Support System — Rail Nut
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageSS-S0-RNM CF8M - - - -
Support System — Weld Plate
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrage304-S1-WPM 304 Stainless Steel - 36 mm (1.42 in.) Length -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires