Cintreuses pour tubes Swagelok®
Les cintreuses Swagelok sont conçues pour cintrer des tubes avec efficacité et précision dans toutes sortes d’applications. Elles permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité, ce qui réduira le temps et la main-d’œuvre consacrés à l’installation. Idéales pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces cintreuses garantissent précision et fiabilité, améliorant ainsi les performances et la longévité globales du système.
Afficher toutes les cintreuses pour tubesLes cintreuses pour tubes Swagelok sont indispensables pour réaliser les cintrages précis et de qualité essentiels à la conception d’un système fonctionnel. Conçues pour limiter les plissements et autres détériorations lors du cintrage, ces cintreuses préservent la solidité des tubes. Swagelok propose une gamme de cintreuses qui répondent à des besoins différents :
- Cintreuses électriques : pour cintrer en automatique des tubes de diamètre extérieur 1 à 2 po et 25 à 50 mm.
- Cintreuses d’établi : outils légers en aluminium pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/4 à 1 1/4 po et 6 à 30 mm.
- Cintreuses manuelles : outils très faciles à transporter et dotés de matrices à galets qui réduisent la force de cintrage et l’ovalisation du tube, pour cintrer des tubes de diamètre extérieur 1/8 à 1/2 po et 3 à 12 mm.
Parfaits pour cintrer les tubes de systèmes d’instrumentation, de process et de contrôle, ces outils polyvalents permettent de réaliser des cintrages réguliers et de qualité qui améliorent les performances et la longévité des systèmes.
Catégories de Cintreuses de Tubes
Cintreuses d'établi
Les cintreuses d’établi, manuelles ou électriques, possèdent une structure légère en aluminium.
Cintreuses manuelles
Découvrez des cintreuses manuelles très faciles à transporter, utilisables avec des tubes de diamètres extérieurs variables.
Cintreuses électriques
Les cintreuses électriques disposent d’une commande électronique permettant de cintrer des tubes automatiquement pour une procédure d’installation plus efficiente et plus systématique.
Catalogues des cintreuses pour tubes
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Cintreuses pour tubes électriques, d’établi et manuelles; Outils de préparation des tubes; Systèmes de support pour tubes
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.
Voir comment fonctionne la cintreuse manuelleLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
에센셜 교육: 유체 시스템 기초
Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.
Comment utiliser une cintreuse manuelle
Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.