text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズ

Swagelok®集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ(DEシリーズ)

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズは、容易に取り付けることができます。流れの方向を一目で確認可能で、熱安定性を向上させるシート・デザインを採用しています。

詳細について問い合わせる

Swagelokスプリングレス・ダイヤフラム・バルブ DEシリーズを使用すると、超高純度の集積化ガス供給システムにおいて、容易な取り付け、信頼性の高いパフォーマンス、優れた純度を実現することができます。

主な特徴

  • バルブ・ボディは316L VIM-VARステンレス鋼製で、耐食性に優れ、超高純度規格を維持します。
  • 集積化ガス・システムのCシール/Wシール(1.125 インチ・サイズ)に対応します。
  • 完全に組み込まれたPFA製シートでコンタミネーションを防止して純度を高めると共に、重要なアプリケーションにおける熱安定性の向上を実現します。
  • 2ポート/3ポートの形状でさまざまなシステム要件に対応します。
  • アクチュエーターの作動型式は空気式または手動式を選ぶことができ、柔軟なオペレーションを実現しながら、コンパクトなフットプリント(設置面積)を維持します。
  • ボディに対するアクチュエーターの向きが一定のため、一貫した取り付けが可能で、アライメント(位置合わせ)のミスを最小限に抑えます。
  • ボディの二次側ポート側にある面取りした角で流れの方向を一目で確認することが可能なため、取り付けやシステムのセットアップ時に役立ちます。

仕様

作動圧力範囲 真空~0.86 MPa
破裂時 >22.0 MPa
操作時 ノーマル・クローズ型:0.41~0.82 MPa
ノーマル・オープン型/ハイブリッド式(手動式ロッキング・ハンドル/空気作動式):0.41~0.62 MPa
使用温度範囲 –10°~65°C
流量係数(Cv値) 0.3
ボディ材質 316L VIM-VARステンレス鋼
ダイヤフラム材質 コバルト基超合金
エンド・コネクション タイプ:集積モデル(サイズ:1.125 インチ)
形状:2ポート、3ポート

DEシリーズ・バルブの詳細について問い合わせる

スプリングレス・ダイヤフラム・バルブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.