text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula de Diafragma

Válvulas de Diafragma Swagelok®

Las válvulas de diafragma Swagelok mejoran la eficiencia del sistema a la vez que ofrecen un cierre efectivo del caudal, minimizando las áreas de atrapamiento y facilitando la purga con un paso de caudal totalmente dinámico. Sus ciclos de vida son largos y están disponibles en diversos tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer los requisitos de los sistemas de aplicaciones de alta pureza y ultra alta pureza (UHP).

Ver Válvulas de Diafragma

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en varios tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de alta pureza y UHP. Tienen coeficientes de caudal que van de 0,20 a 13. Sus pasos de caudal dinámicos y su construcción resistente a la corrosión las hacen ideales para las aplicaciones en las que la limpieza es crítica. Los usuarios pueden elegir entre las opciones de actuador manual, neumático y con bloqueo.

Las válvulas de diafragma Swagelok se pueden utilizar en aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD), alto caudal, sistemas modulares de gas, inmersión térmica y aplicaciones de ultra alta pureza que requieran la construcción con componentes de fluoropolímero.

  • Las válvulas de diafragma Swagelok sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.
  • Las válvulas de diafragma para distribución de gas Swagelok ofrecen una combinación de resistencia, flexibilidad y vida útil para apoyar una amplia gama de aplicaciones de cierre de ultra alta pureza, distribución de gas y aislamiento.
  • Las válvulas de diafragma de inmersión térmica Swagelok pueden estar totalmente contenidas dentro de un entorno de alta temperatura y alta pureza, lo que las hace opciones idóneas para aplicaciones de ALD y de suministro de precursores.
  • Las válvulas de diafragma Swagelok de fluoropolímero de ultra alta pureza son una sólida solución para la distribución de productos químicos UHP, agua desionizada y sistemas de distribución de productos químicos a granel.

¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas de diafragma?

Contacte con los Especialistas Locales

다이어프램 밸브 카테고리

UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈

UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈

직선형 패턴 및 수동 작동, 통합형 액추에이터가 있는 멀티포트 및 모듈 조립형(MSM)의 초고순도 차단 다이어프램 밸브를 알아보십시오.

UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈

UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈

초고순도 고압 다이어프램 밸브는 다양한 애플리케이션에 적합한 폭넓은 크기, 재질, 구성으로 공급 가능합니다.

UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈

UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈

스프링 없는 대유량 다이어프램 밸브로 사이클 수명을 늘려보십시오. 스프링이나 나사가 없으므로 청정도가 개선되며, 유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 퍼지 성능이 강화됩니다.

UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브, DRP 시리즈

UHP 플루오르수지 다이어프램 밸브, DRP 시리즈

유체가 잔류하지 않는 매끄러운 유로로 응력과 유체 오염을 최소화하여 UHP 케미컬 시스템에서 최적의 성능과 긴 수명을 보장할 수 있습니다.

고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈

고순도 고압 다이어프램 밸브, DL 및 DS 시리즈

완전 밀폐 소프트시트 스템 팁, 표준 하단, 판넬 마운팅으로 반복적 차단이 가능한 고순도, 고압 다이어프램 밸브를 알아보십시오.

고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브, DH 시리즈

고온(Thermal-Immersion) 다이어프램 밸브, DH 시리즈

고온 봉입(Thermal-immersion) 다이어프램 밸브는 원자층 증착(ALD) 및 프리커서 공급 애플리케이션과 같은 고온 프로세스에 사용됩니다.

멀티-밸브 매니폴드

멀티-밸브 매니폴드

다이어프램 밸브가 포함된 멀티밸브 매니폴드를 찾아보십시오. 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계된 이 매니폴드는 고순도 정밀 유체 제어를 제공합니다.

모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈

모듈형 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브, 1.125인치, DE 시리즈

스프링 없는 구조의 신뢰성 높고 강화된 제어 밸브는 모듈형 가스 시스템에서 효율적으로 작동하는 데 적합합니다.

벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈

벌크 가스 다이어프램 밸브, LD 시리즈

대유량 애플리케이션 벌크 가스 분배 다이어프램은 초고순도 차단, 벌크 가스 분배, 차단 애플리케이션 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

다이어프램 및 씰 키트, 스템 키트, 액추에이터 키트를 포함한 다이어프램 밸브 예비 부품 및 액세서리용 고품질 밸브 유지보수 부품을 찾아보십시오.

Catálogos de Válvulas de Diafragma

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。