Резиновый шланг Swagelok® (серия PB)
Шланги Swagelok® с резиновой центральной трубкой (серия PB) обеспечивают надежную и эффективную работу систем сжатого воздуха, перекачки нефти, других жидкостных и газовых систем. Такие шланги легко изготовить соответствующим инструментом в полевых условиях, для этого необходимо установить резиновое торцевое соединение Swagelok на новый шланг.
См. резиновые шлангиУниверсальный вставной резиновый шланг Swagelok® серии PB устойчив к воздействию озона и имеет центральную трубку из материала Buna N с гладким каналом. Внутреннее армирование волокном повышает номинальное давление шланга и обеспечивает прочность соединения вплоть до 350 psig (24,1 бар), а также надежную работу в условиях нелетучих жидкостей и газов. Оболочка из материала Buna N гарантирует стойкость к истиранию. Шланги являются чрезвычайно прочными, выдерживают сминание, перекручивание и другие механические грубые воздействия лучше своих аналогов на рынке. Предлагаются различные цвета.
Торцевые соединения резиновых шлангов Swagelok можно установить вручную или с помощью простого инструмента, что обеспечивает несложный монтаж в полевых условиях. Торцевые соединения остаются за пределами разрыва материала шланга, что гарантирует более безопасные условия работы. Специальный инструмент для резки шлангов позволяет сделать ровные края для герметичности соединений. Центральная трубка облегчает сборку, а для фиксации торцевых соединений шланга не требуются хомуты.
Есть вопросы о резиновых шлангах?
Категории резиновых шлангов
Резиновый шланг, серия PB
Подробнее о вариантах резиновых шлангов Buna N, доступных в различных цветах для использования в системах общего назначения, сжатого воздуха и перекачки масла.
Торцевые соединения
Ознакомьтесь с ассортиментом наших торцевых соединений для резиновых шлангов, которые поставляются в нескольких размерах.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.