Konus-/Gewindeverschraubungen (Serie IPT) von Swagelok®
Die Konus- und Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok® sind für eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Einsatzbereichen sowie Hochdruckanwendungen bis zu 60.000 psig (4.134 bar) in verschiedenen Legierungen erhältlich.
Konus-/Gewindeverschraubungen anzeigenLange Zeit waren Konus- und Gewindeverschraubungen das zuverlässige Mittel der Wahl für Anwendungen mit mittleren bis hohen Drücken. Die Verschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind in Edelstahl 316, Alloy 625 und Alloy 2507 sowie in Größen von 1/4 Zoll bis 1 1/2 Zoll erhältlich. Sie eignen sich für einen Einsatz in Temperaturbereichen bis zu 371°C (700°F).
Die Konus-/Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind auch in Ausführungen gemäß NACE MR0175/ISO 15156 erhältlich. Darüber hinaus sind auch Antivibrations-Anschlusskomponenten erhältlich. Zur Überprüfung des leckagefreien Anschlusses sind alle druckbeaufschlagten Verbindungen mit einer Sickerbohrung versehen. Rohrverschraubungen, Adapter und Kupplungen mit Innengewinde für mittlere und hohe Drücke werden inklusive Buchsen und Stützringen geliefert (sofern nicht anders angegeben).
Benötigen Sie weitere Informationen zu Konus-/Gewindeverschraubungen?
Cone and Thread Fittings Categories
Adapters
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.
Bulkheads
Make a medium- or high-pressure connection between components through a partition with a bulkhead fitting.
Couplings
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.
Glands and Collars
Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.
High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik
Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.
Catalogues des raccords filetés à extrémité conique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Trouver le raccord adapté à votre application
Observez la comparaison côte à côte des raccords pour tubes série FK Swagelok® et des raccords filetés à extrémité conique, qui montre comment les raccords FK peuvent réduire considérablement le temps d’installation et éviter des défauts mineurs susceptibles d’entraîner un surcroît de travail.
Comparez les raccordsDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
L’anatomie d’un raccord utilisé avec l’hydrogène
Découvrez pourquoi des raccords spécialement conçus pour des applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène peuvent aider les fabricants de véhicules à hydrogène et les constructeurs d’infrastructures associées à réaliser des systèmes d’alimentation plus sûrs et plus fiables.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Optimiser le choix des composants pour les véhicules à hydrogène
Les moyens de transport à l’hydrogène nécessitent de bien choisir des composants aux caractéristiques techniques particulières. Découvrez comment s’assurer de trouver les bons composants.
Étude de cas : Opérateur de plateforme offshore
Découvrez comment un opérateur pétrolier offshore à pu réduire de 80 % le temps d’installation en remplaçant les raccords filetés à extrémité conique par des raccords série FK Swagelok.