Regler — Federbelastete Vordruckregler
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Federbelastete Vordruckregler — Back-Pressure Regulators
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffMaximaler EingangsdruckDruckregelbereichAnschlüsseAnschluss-KonfigurationKBP1E0A4A5A20000 316 Stainless Steel 50 psig (3.4 bar) 0 to 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1F0A4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1F0D4A5A20000 316 Stainless Steel 100 psig (6.8 bar) 0 to 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. Female NPT D KBP1G0A4A5A20000 316 Stainless Steel 250 psig (17.2 bar) 0 to 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. Female NPT A KBP1J0A4A5A20000 316 Stainless Steel 500 psig (34.4 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT A
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden