Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект пружин
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект пружин
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。