text.skipToContent text.skipToNavigation
Продувочный клапан

Перепускные клапаны Swagelok®

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® обеспечивают защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения с различными значениями давления уставки. Клапаны сброса и продувки выполняют эффективный сброс или стравливание давления в сигнальной линии в атмосферу.

Показать перепускные клапаны

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления, защиту персонала и поддержание корректных технологических условий. Уставки давления настраиваются заводом-изготовителем и легко регулируются по месту согласно заданным условиям эксплуатации. Перепускные клапаны Swagelok® серии RV для среднего давления рассчитаны на эксплуатацию до 20 тыс. psig (1378 бар ман).

Перепускные клапаны Swagelok® серии PRV—это пропорциональные устройства, сертифицированные согласно требованиям PED 2014/68/EU (категория IV), имеют маркировку CE согласно Директиве ЕС о напорном оборудовании в качестве предохранительного клапана в соответствии с требованиями ISO-4126-1. Изготовитель проводит настройку, испытания, опломбировку и маркировку клапанов заданной уставкой.

Спускные клапаны Swagelok® серии BV применяются в клапанных блоках и манометрических клапанах, обеспечивая безопасное снятие оборудования и удобную калибровку регулирующих устройств. Варианты Low-E согласно требованиям API 624 эффективно контролируют и снижают объем выбросов в атмосферу.

Продувочные клапаны Swagelok® серии P обеспечивают ручной сброс, выпуск или дренаж. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой, а сами клапаны сброса и продувки имеют компактные размеры для удобной установки.

Хотите знать подробности о клапанах сброса и продувки?

Найти поддержку в вашем регионе

圧力逃がし弁のカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

一般産業アプリケーションにおいて過剰圧力保護を行います。圧力設定型および圧力調節型があり、ロック・ナットにより安定性が向上しています。

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

PED 2014/68/EU Category IVの認証およびISO-4126-1に準拠したCEマークを取得しており、柔軟かつ確実な過剰圧力保護を行います。

Каталоги перепускных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Relief and Bleed Valves

Proportional Relief Valves

R series proportional relief valves provide simple, reliable, overpressure protection for a variety of liquid or gas general-industry applications with set pressures from 10 to 6000 psig (0.7 to 413 bar). They open gradually as the pressure increases and will close when the system pressure falls below the set pressure. PRV series proportional safety relief valves are certified safety valves with five set spring pressure ranges are available with the selected set pressure factory-set, tested, locked, and tagged to ensure the desired setting.

Bleed and Purge Valves

Swagelok bleed valves can be used to vent signal line pressure to atmosphere before removal of an instrument or to assist in calibration of control devices. Male NPT and SAE end connections are available. Purge valves are manual bleed, vent, or drain valves with NPT, SAE, Swagelok® tube fitting, or tube adapter end connections.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.