Swagelok VCO® Oリング式面シール継手
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、容易に組み立てることができます。金属とエラストマーのシールが継手ボディ内に完全に包み込まれているため、高純度用や一般産業用のパイプ配管、チューブ・システム、溶接システムにおいて、漏れの無い取り付けを容易かつ迅速に実現することができます。
VCO® Oリング式面シール継手を見るSwagelok VCO® Oリング式面シール継手は、高圧から超高真空まで、また幅広い温度範囲での使用に適しています。シール用のOリングが継手ボディ内に完全に包み込まれていることで効率性が向上しているほか、滑らかなグランド・シール面で確実にシールします。さまざまなOリング材質を選ぶことができるため、幅広いシステムに適合します。
Swagelok VCO(vacuum coupling O-ring)継手は組み立てが容易で、取り付け時間を最小限に抑えることができるため、頻繁に部品の交換やメンテナンスを行う必要がある場合に適しています。また、取り付けに軸方向のクリアランスが不要なため、スペースに余裕がない場所でも使用することが可能です。面シール継手は、チューブ継手に比べてたまり部分が少なくクリーンで、コンタミネーションが生じる可能性を抑えることができるため、高純度アプリケーションにも適しています。
継手の選定にサポートが必要ですか?
VCO® O-Ring Face Seal Fittings Categories
Bulkheads
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.
Female Connectors
Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.
Glands
These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.
Male Connectors
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.
Spare Parts and Accessories
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.
Unions
VCO O-ring face seal union tees, elbows, and straights are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in high pressure to vacuum applications.
VCO Oリング式面シール継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
関連資料/コラム記事
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage
Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression
Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Installation des raccords pour tubes Swagelok
Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.