text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel 3-Piece High Pressure Alternative Fuel Service Ball Valve, 3/4 in. Female NPT

Art.-Nr.: SS-AFSF12

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 1.1
Ventilkörper 2-Way-Shutoff-Straight
Grifffarbe Schwarz
Griffart Stellungsanzeige
Niedrigemission-zertifiziert Ja
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2-Wege, gerade Ausführung

Mit Durchflusskoeffizienten bis zu 13,8 erfüllen Mehrzweck- Zweiwege-Kugelhähne der AFS-Serie die Anforderungen von Erdgas (CNG), Wasserstoff- und anderen allgemeinen Industrieanwendungen, wo hoher Durchfluss und höhere Drücke erforderlich sind. Sie haben ein niedriges Betriebsdrehmoment, erfordern keine Packungsnachstellung, sind kompatibel mit Wasserstoff und Erdgas (CNG) und sind nach ECE R110, NGV 3.1 und NGV 4.6 zugelassen.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Stainless Steel 3-Piece High Pressure Alternative Fuel Service Ball Valve, 3/4 in. Female NPT

Art.-Nr.: SS-AFSF12
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

2-Wege, gerade Ausführung
Mit Durchflusskoeffizienten bis zu 13,8 erfüllen Mehrzweck- Zweiwege-Kugelhähne der AFS-Serie die Anforderungen von Erdgas (CNG), Wasserstoff- und anderen allgemeinen Industrieanwendungen, wo hoher Durchfluss und höhere Drücke erforderlich sind. Sie haben ein niedriges Betriebsdrehmoment, erfordern keine Packungsnachstellung, sind kompatibel mit Wasserstoff und Erdgas (CNG) und sind nach ECE R110, NGV 3.1 und NGV 4.6 zugelassen.

Technische Daten

SS-AFSF12 — Stainless Steel 3-Piece High Pressure Alternative Fuel Service Ball Valve, 3/4 in. Female NPT

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 1.1
Ventilkörper 2-Way-Shutoff-Straight
Grifffarbe Schwarz
Griffart Stellungsanzeige
Niedrigemission-zertifiziert Ja
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
SS-AFSF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-AFSF8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-AFSS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS12-LH 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS12MM-LH 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-AFSS8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.