text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces haute pression pour énergies alternatives en acier inoxydable, Cv de 12,4, raccord pour tube Swagelok 16 mm

Réf. pièce : SS-AFSS16MM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 16 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 16 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 12.4
Caractéristique Utilisation avec des énergies alternatives
Type d’écoulement 2-Way-Shutoff-Straight
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée directionnelle
Certification faibles émissions Oui
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13,8, les vannes multifonctions à boisseau sphérique 2 voies de la série AFS répondent aux exigences de nombreuses applications utilisant l'hydrogène et le gaz naturel comprimé, ainsi qu'aux exigences d'autres applications industrielles générales dans lesquelles les pressions et des débits sont élevés. Leur couple de manœuvre est faible et elles ne requièrent aucun ajustement de la garniture. Ces vannes sont compatibles avec l'hydrogène et avec le gaz naturel comprimé (GNC), et elles sont homologuées ECE R110, NGV 3.1 et NGV 4.6.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique 3 pièces haute pression pour énergies alternatives en acier inoxydable, Cv de 12,4, raccord pour tube Swagelok 16 mm

Réf. pièce : SS-AFSS16MM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13,8, les vannes multifonctions à boisseau sphérique 2 voies de la série AFS répondent aux exigences de nombreuses applications utilisant l'hydrogène et le gaz naturel comprimé, ainsi qu'aux exigences d'autres applications industrielles générales dans lesquelles les pressions et des débits sont élevés. Leur couple de manœuvre est faible et elles ne requièrent aucun ajustement de la garniture. Ces vannes sont compatibles avec l'hydrogène et avec le gaz naturel comprimé (GNC), et elles sont homologuées ECE R110, NGV 3.1 et NGV 4.6.

Spécifications

SS-AFSS16MM — Vanne à boisseau sphérique 3 pièces haute pression pour énergies alternatives en acier inoxydable, Cv de 12,4, raccord pour tube Swagelok 16 mm

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 16 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 16 mm
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 12.4
Caractéristique Utilisation avec des énergies alternatives
Type d’écoulement 2-Way-Shutoff-Straight
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Poignée directionnelle
Certification faibles émissions Oui
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-AFSF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-AFSF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-AFSF8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-AFSS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS12-LH 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS12MM-LH 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.