Swagelok® Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck zeichnen sich durch eine zuverlässige Absperrung bei Anwendungen bis zu 1.378 bar (20.000 psig) sowie durch eine durchdachte Konstruktion mit weniger Dichtungsverschleiß aus.
Informationen zu Ventilen der Serie FKB anfordernDie fortschrittliche Konstruktion des Kugelhahns der Serie FKB von Swagelok reduziert den Dichtungsverschleiß und erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindungen über einen weiten Bereich von Betriebsdrücken (bis zu 20.000 psig oder 1378 bar) und Temperaturen. Das innovative Drehzapfendesign ist für eine direkte Belastung ausgelegt und gewährleistet einen leckagefreien Betrieb, während eine von unten belastete Spindelkonstruktion einen potenziellen Blowout der Spindel verhindert und die Sicherheit des Bedienpersonals erhöht.
Ventile der Serie FKB sind mit NPT-Innengewinden und prüflehrenfähigen Swagelok-Rohrverschraubungen und Endverbindungen für mittleren Druck erhältlich, wodurch Zeitaufwand und Kosten für die Ventilinstallation sinken und gleichzeitig zuverlässige Rohrverbindungen sowie Vibrationsbeständigkeit gewährleistet sind. Ventile der Serie CTB sind auch in 2-Wege- (bidirektional) oder 3-Wege-Konfigurationen (gemeinsamer oder unterer Einlass) mit Durchflusskoeffizienten von 0,44 bis 11,3 erhältlich. Sie sind mit pneumatischem Stellantrieb nach ISO 5211 und Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.
Es sind drei Blendengrößen (Serien 6FKB, 8FKB und 12FKB) mit Endanschlüssgrößen von 1/4 Zoll bis 1 Zoll erhältlich. Sie können sowohl per Schalttafelmontage mit einer optionalen Schalttafelmutter, als auch über zwei durch eine Schalttafel geführte Schrauben in die Oberseite des Ventilkörper, oder aber per Doppelverschraubung durch die Befestigungslöcher im Körper zum Austausch des OEM-Ventils montiert werden.
Ventile der Serie FKB – Spezifikationen
| Betriebsdruck | Bis 1.378 bar (20.000 psig) |
| Temperatur | –17 bis 121 °C (0 bis 250 °F) |
| Durchflusskoeffizient | 0,44 bis 11,3 |
| Endanschlüsse | Typ: Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok oder NPT Größe: 1/4 bis 1 Zoll Konfiguration: Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege) Betätigung: Manuell oder pneumatisch Blendengrößen: 5,31 mm (0,209 Zoll ), 9,52 mm (0,375 Zoll), 14,2 mm (0,560 Zoll ) |
Finden Sie die richtigen Ventile für Ihre Anwendung mit der STAMPED-Methode.
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.
13 500 raccordements, zéro fuite pour AGI Industries
Découvrez comment AGI Industries a utilisé des vannes de la série FKB et des raccords de la série FK sur neuf skids d’injection de produits chimiques pour éviter les fuites au niveau de 13 500 points de fuite.