|
Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip, Grafoil Packing
Réf. pièce : SS-V3NBF8-G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
3 vannes, tige à embout sphériqueLimitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip, Grafoil Packing
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
3 vannes, tige à embout sphérique
V, VB, and VL series 2-, 3-, and 5-valve instrument manifolds; VE series 2-, 3-, and 5-valve direct-mount manifolds; 2-valve remote-mount manifolds; Mod 85 modular instrumentation systems
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Assembly instructions (fluorocarbon FKM, reinforced and virgin TFE), Grafoil flange seal installation instructions.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-V3NBF8-G — Stainless Steel 3-Valve Instrument Manifold, 1/2 in. Female NPT, Ball Tip, Grafoil Packing
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Température maximale, °F (°C) | 1200 (648) |
| Température minimale, °F (°C) | -65 (-53) |
| Raccordement au process | Filetage NPT femelle 1/2 po |
| eClass (4.1) | 37010269 |
| eClass (5.1.4) | 37010269 |
| eClass (6.0) | 37010269 |
| eClass (6.1) | 37010269 |
| eClass (10.1) | 37010269 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141600 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V3NBF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-V3NBF8-FL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | Afficher le produit |
| SS-V3NBF8-FL-G | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | Instrumentation Connection | Flange | Afficher le produit |
| SS-V3NBFL | 316 Stainless Steel | Instrumentation Connection | Flange | Instrumentation Connection | Flange | Afficher le produit |
| SS-V3NBM8-F8-11421 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
