|
Actionneur pneumatique modèle A30 conforme à la norme ISO 5211, double effet, actionnement à 90 degrés
Réf. pièce : K-MS-A30-DA-DIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Actionneur pneumatique pour vanne série 83Faites votre choix parmi une vaste sélection de pièces détachées et d'accessoires pour votre vanne Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Actionneur pneumatique modèle A30 conforme à la norme ISO 5211, double effet, actionnement à 90 degrés
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Actionneur pneumatique pour vanne série 83
Kugelhähne der Serie GB; Arbeitsdrücke bis 430 bar (6250 psig) mit Temperaturen von -40 bis 120°C (–40 to 248˚F); Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüsse und Innengewinde 3/8 bis 1 Zoll oder metrische Rohrverschraubungs-Endanschlüsse (12 mm bis 25 mm); korrosionsbeständiger Körperwerkstoff: 316/316L, Alloy 2507, 6-Moly, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276; Optionale API 607 Zertifizierung für feuersichere Anwendungen und NACE MR0175/ISO 15156 Zertifizierung für Sauergas
Spécifications
K-MS-A30-DA-DIN — Actionneur pneumatique modèle A30 conforme à la norme ISO 5211, double effet, actionnement à 90 degrés
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage d'actionnement | 90° Actuation |
| Mode de fonctionnement de l'actionneur | Double Acting |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Pour séries | A30 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator |
| Temp. élevée | No |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-A15-3-DIN | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-A15-4-DIN | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-A60-4-DIN | - | - | - | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
