text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R8, 1/2 in. Hose Size

Art.-Nr.: 8R-8

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Nylon
Schlauchlänge Preis pro Fuß
Schlauchgröße Festgelegt von Ihrem autorisierten Vertriebs- und Servicezentrum
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 241 bar (3500 psig)
Minimum-Temperatur °F (°C) -40 (-40)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 241 BAR bei 37 °C /3500 PSIG bei 100 °F
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Nylonschlauch Serie 8R

Präzise Durchflusssteuerung, Entleerbarkeit oder sogar eine zertifizierte Lösung für alternative Kraftstoffe mit Swagelok-Nylonschläuchen. Oder, wenn Sie hohe Leistungsansprüche haben, verwenden Sie die versatzfreien Nylonschläuche mit verstärktem Glasfasergeflecht von Swagelok.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R8, 1/2 in. Hose Size

Art.-Nr.: 8R-8
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Nylonschlauch Serie 8R
Präzise Durchflusssteuerung, Entleerbarkeit oder sogar eine zertifizierte Lösung für alternative Kraftstoffe mit Swagelok-Nylonschläuchen. Oder, wenn Sie hohe Leistungsansprüche haben, verwenden Sie die versatzfreien Nylonschläuche mit verstärktem Glasfasergeflecht von Swagelok.

Technische Daten

8R-8 — Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R8, 1/2 in. Hose Size

Attribute Wert
Körperwerkstoff Nylon
Schlauchlänge Preis pro Fuß
Schlauchgröße Festgelegt von Ihrem autorisierten Vertriebs- und Servicezentrum
Maximale Temperatur °F (°C) 200 (93)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 241 bar (3500 psig)
Minimum-Temperatur °F (°C) -40 (-40)
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 241 BAR bei 37 °C /3500 PSIG bei 100 °F
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
8R-12 Nylon - - - - Produkt anzeigen
8R-4 Nylon - - - - Produkt anzeigen
8R-6 Nylon - - - - Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.