text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD

Referencia #: 316L-12TB7-9

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD

Referencia #: 316L-12TB7-9
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos de 90°
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.

Especificaciones

316L-12TB7-9 — 316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Soldadura de tubo a tope
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142604
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-12-ATW-9 316L Stainless Steel 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
316L-12TB7-9P 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-4-ATW-9 316L Stainless Steel 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
316L-4TB7-9 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-6TB7-9 316L Stainless Steel 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-8TB7-9 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.