|
316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD, SC-01 Cleaned
Art.-Nr.: 316L-12TB7-9P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
90° WinkelverschraubungenStärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD, SC-01 Cleaned
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
90° Winkelverschraubungen
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
316L-12TB7-9P — 316L Stainless Steel 90° Tube Butt Weld Union Elbow, 3/4 in. OD, SC-01 Cleaned
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316L |
| Reinigungsverfahren | Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01) |
| Größe Verbindung 1 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Rohrstumpfschweißenden |
| Größe Verbindung 2 | 3/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Rohrstumpfschweißenden |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142604 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-9 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 3/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 316L-12TB7-9 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 316L-4-ATW-9 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 316L-4TB7-9 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 316L-6TB7-9 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 316L-8TB7-9 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
