|
Swagelok Winkelverschraubung, Alloy C-276, 1/2 Zoll Rohrverschraubung
Referencia #: HC-810-9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Codos de 90°Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Winkelverschraubung, Alloy C-276, 1/2 Zoll Rohrverschraubung
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Codos de 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
HC-810-9 — Swagelok Winkelverschraubung, Alloy C-276, 1/2 Zoll Rohrverschraubung
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Alloy C-276 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 2 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-400-9 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| 6MO-810-9 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1010-9 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-10M0-9 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1210-9 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-12M0-9 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1410-9 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-15M0-9 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1610-9 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-16M0-9 | Brass | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-1810-9 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-400-9 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-600-9 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-6M0-9 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-810-9 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| B-8M0-9 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| HC-400-9 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| M-400-9 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| M-600-9 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| M-810-9 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| PFA-420-9 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| PFA-620-9 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| PFA-820-9 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| S-10M0-9 | Carbon Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| S-1210-9 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| S-1610-9 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| S-600-9 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| S-810-9 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-100-9 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1010-9 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-10M0-9 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1210-9 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1210-9SC11 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-12M0-9 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1410-9 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-15M0-9 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-1610-9 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-16M0-9 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-18M0-9 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-2000-9 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-200-9 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-20M0-9 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-22M0-9 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-2400-9 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-25M0-9 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-28M0-9 | Edelstahl 316 | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 28 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-300-9 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-30M0-9 | Edelstahl 316 | 30 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 30 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-3200-9 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-3M0-9 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-400-9 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-400-9JA | 316 Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-400-9SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-4M0-9 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-500-9 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-600-9 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-600-9SC11 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-9 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-6M0-9-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-9 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-9-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-810-9SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-8M0-9 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| T-400-9 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
