|
Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/4 in. Tube OD
Art.-Nr.: M-400-9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
90° WinkelverschraubungenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/4 in. Tube OD
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
90° Winkelverschraubungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
M-400-9 — Alloy 400/R-405 Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/4 in. Tube OD
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Alloy 400/R-405 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 in. |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 in. |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Tube Fitting |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37070705 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-400-9 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-9 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1010-9 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-10M0-9 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1210-9 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-12M0-9 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1410-9 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-15M0-9 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1610-9 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-16M0-9 | Brass | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1810-9 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-400-9 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-600-9 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-6M0-9 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-810-9 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-8M0-9 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| HC-400-9 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| HC-810-9 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| M-600-9 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| M-810-9 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-420-9 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-620-9 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-820-9 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-10M0-9 | Carbon Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-1210-9 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-1610-9 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-600-9 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-810-9 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-100-9 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1010-9 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-9 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1210-9 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1210-9SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-9 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1410-9 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-9 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1610-9 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-9 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-9 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2000-9 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-200-9 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-9 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-9 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2400-9 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-9 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-9 | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-300-9 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-30M0-9 | 316 Stainless Steel | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-3200-9 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-9 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-9 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-9JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-9SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-9 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-500-9 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-600-9 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-600-9SC11 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-9 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-9-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-9 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-9-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-9SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-9 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| T-400-9 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
