text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 10 mm x filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po

Referencia #: SS-10M0-2-4PR

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 10 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage cylindrique ISO mâle
Réducteur de débit Non
Lubrifiant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 10 mm x filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po

Referencia #: SS-10M0-2-4PR
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Especificaciones

SS-10M0-2-4PR — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle positionnable, diam. ext. tube 10 mm x filetage cylindrique ISO mâle 1/4 po

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 10 mm
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage cylindrique ISO mâle
Réducteur de débit Non
Lubrifiant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-1210-2-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-1210-2-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-2-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1210-2-8PR Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1210-2-8RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-4PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-6PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-12M0-2-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-12M0-2-8PR Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-12M0-2-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-15M0-2-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-15M0-2-8RT Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-2-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-2-12PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1610-2-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT macho Ver producto
SS-1610-2-16PR Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Ver producto
SS-1610-2-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-1610-2-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Ver producto
SS-1610-2-16W Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Soldadura de tubería a tope Ver producto
SS-16M0-2-6RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-16M0-2-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-16M0-2-8RT Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-18M0-2-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-18M0-2-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-18M0-2-8RT Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-2000-2-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2000-2-20ST Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 5/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Ver producto
SS-200-2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-2-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-2-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-200-2-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-200-2-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-20M0-2-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-20M0-2-8RT Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Ver producto
SS-2400-2-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-2400-2-24ST Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 7/8-12 pulg. Rosca Paralela SAE/MS Ver producto
SS-25M0-2-12 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Ver producto
SS-25M0-2-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-300-2-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-300-2-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-3M0-2-2RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-3M0-2-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-3M0-2-4RT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-2PR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-2RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-2W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-400-2-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-4PR Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-4SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-4ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-400-2-4W Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-400-2-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-400-2-6ST Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-400-2-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-400-2-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4M0-2-2 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4M0-2-2RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4M0-2-4RT Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-500-2-2 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-500-2-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-2RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-4PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-4ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/16-20 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-2-4W Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-600-2-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-6PR Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-6ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-600-2-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-600-2-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-8ST Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-6M0-2-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-2PR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-4PR Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6M0-2-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6M0-2-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-12RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-4PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-6PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-6ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 9/16-18 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-2-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-8PR Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-810-2-8SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-810-2-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS mâle Ver producto
SS-810-2-8W Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Embout à souder mâle Ver producto
SS-8M0-2-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-2PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-2RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-4PR Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8M0-2-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8M0-2-8RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.