|
스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 18mm 튜브 OD x 1/2인치 수나사 ISO 경사나사
Referencia #: SS-18M0-2-8RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Codos de 90°El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 18mm 튜브 OD x 1/2인치 수나사 ISO 경사나사
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Codos de 90°
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-18M0-2-8RT — 스테인리스강 튜브 피팅, 수나사 엘보우, 18mm 튜브 OD x 1/2인치 수나사 ISO 경사나사
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 스테인리스강 |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 18mm |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| Tamaño conexión 2 | 1/2인치 |
| Tipo de conexión 2 | 수나사 ISO 경사나사 |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-600-2-4 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-2-4 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| 6MO-810-2-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-100-2-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-2-12 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1010-2-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10M0-2-4 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10M0-2-4RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-10M0-2-6RT | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-1210-2-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-12M0-2-8 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-1410-2-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-200-2-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-200-2-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-300-2-2 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-3M0-2-2RT | Brass | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-2-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-2-2RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-2-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-2-4RT | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-400-2-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-2-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-5-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-500-2-4 | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-2-2 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-2-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-2-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-600-2-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-2-6RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-600-2-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-600-2-8RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-6M0-2-2RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-6M0-2-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-6M0-2-4RT | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-810-2-12 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-2-4 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-2-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-2-6RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-810-2-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-810-2-8RT | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-8M0-2-2RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| B-8M0-2-4RT | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| M-400-2-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-600-2-4 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| M-810-2-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| PFA-420-2-2 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| PFA-420-2-4 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| PFA-620-2-4 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| PFA-820-2-8 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-1210-2-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-1610-2-16 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-400-2-2 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-400-2-4 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-400-2-4ST | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| S-600-2-2 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-600-2-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-600-2-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-600-2-6ST | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| S-600-2-8 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-810-2-6 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-810-2-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| S-810-2-8ST | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-100-2-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-100-2-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-2-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-1010-2-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-2-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-1010-2-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-2-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-2-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-2-4PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10M0-2-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-2-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-2-6PR | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10M0-2-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10M0-2-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10M0-2-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-1210-2-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-1210-2-12PR | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Ver producto |
| SS-1210-2-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-1210-2-12ST | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Ver producto |
| SS-1210-2-12W | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Ver producto |
| SS-1210-2-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-1210-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-1210-2-8PR | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-1210-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-6PR | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-8PR | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-12M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-15M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-15M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-1610-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-1610-2-12PR | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-1610-2-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-1610-2-16PR | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-1610-2-16RT | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-1610-2-16ST | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-1610-2-16W | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Ver producto |
| SS-16M0-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-16M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-18M0-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-18M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2000-2-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2000-2-20ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 5/8-12 インチ | SAE/MS平行ねじ | Ver producto |
| SS-200-2-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-200-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-200-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-20M0-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-20M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-2400-2-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2400-2-24ST | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 7/8-12 インチ | SAE/MS平行ねじ | Ver producto |
| SS-25M0-2-12 | 316ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok® チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-25M0-2-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-300-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-300-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-3M0-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-3M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-3M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-2PR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-400-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-2W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Ver producto |
| SS-400-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-400-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-4SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-4ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-400-2-4W | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Ver producto |
| SS-400-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-400-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-400-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-4M0-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4M0-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-4M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-500-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-500-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-600-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-4ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 7/16-20 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-600-2-4W | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Ver producto |
| SS-600-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-6PR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-600-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-6ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-600-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-600-2-8ST | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-2PR | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6M0-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-12 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-12RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-16 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-810-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-6PR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-810-2-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-6ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 9/16-18 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-810-2-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-8PR | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-810-2-8RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-8SC11 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-810-2-8ST | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4-16 インチ | SAE/MS平行おねじ | Ver producto |
| SS-810-2-8W | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Ver producto |
| SS-8M0-2-2 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8M0-2-2PR | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-8M0-2-2RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-8M0-2-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8M0-2-4PR | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Ver producto |
| SS-8M0-2-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-8M0-2-6 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8M0-2-6RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8M0-2-8 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8M0-2-8RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
