text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT femelle 1/8 po

Réf. pièce : SS-600-8-2

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT femelle 1/8 po

Réf. pièce : SS-600-8-2
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-600-8-2 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude femelle, diam. ext. tube 3/8 po x filetage NPT femelle 1/8 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/8 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/8 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-1010-8-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-8-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-8-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-400-8-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-8-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
B-600-8-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
B-810-8-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
S-810-8-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1010-8-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-10M0-8-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1210-8-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1210-8-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12M0-8-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-12M0-8-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1610-8-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-1610-8-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-200-8-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-200-8-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-400-8-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-400-8-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-400-8-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-400-8-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-600-8-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-600-8-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-600-8-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6M0-8-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6M0-8-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-810-8-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-810-8-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-810-8-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-810-8-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-810-8-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8M0-8-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.