text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo hembra Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra

Код изделия: SS-400-8-6

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

El conector hembra en codo de 90 grados ofrece una conexión compacta y en ángulo para espacios reducidos—ideal para sistemas de tubo críticos y control del caudal direccional.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Codo hembra Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra

Код изделия: SS-400-8-6
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Codos de 90°
El conector hembra en codo de 90 grados ofrece una conexión compacta y en ángulo para espacios reducidos—ideal para sistemas de tubo críticos y control del caudal direccional.

Технические характеристики

SS-400-8-6 — Codo hembra Swagelok de Acero inox., 1/4 pulg. OD x 3/8 pulg. NPT hembra

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1010-8-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-8-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-8-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-400-8-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-8-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-600-8-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
B-810-8-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
S-810-8-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1010-8-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-10M0-8-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1210-8-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1210-8-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12M0-8-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-12M0-8-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1610-8-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1610-8-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-200-8-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-200-8-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-8-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-8-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-400-8-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-600-8-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-600-8-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-600-8-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-600-8-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-6M0-8-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-6M0-8-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-810-8-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-810-8-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-810-8-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-810-8-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-810-8-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Просмотр изделия
SS-8M0-8-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.