Lubricantes Swagelok®
El lubricante para roscas Swagelok Goop™ reduce el tiempo de instalación facilitando el ensamblaje de conexiones roscadas estancas en una gran variedad de metales y aleaciones.
Vea LubricantesNuestra amplia selección de lubricantes para roscas Swagelok Goop™ facilita y agiliza aún más el montaje de conexiones sin fugas. El lubricante Swagelok Goop está disponible en variedades con base de aceite, halocarburo y fluorosilicona. Están clasificados para utilizar con diversos materiales y en diversas aplicaciones, incluidos los sistemas de vacío.
- Silver Goop es un lubricante para roscas con base de aceite para acero inoxidable y aleaciones de alta temperatura. Evita el gripado, contiene un agente antiagarrotamiento que no se funde, reduce el par de apriete en las piezas roscadas y se mantiene fijo entre las superficies de contacto.
- Pure Goop es un lubricante con base de halocarburo para roscas de titanio, acero inoxidable, acero, y aleaciones con base de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y a la humedad y no reacciona químicamente con una amplia variedad de materiales.
- Blue Goop es un lubricante para roscas con base de aceite, para utilizar con roscas de acero inoxidable, acero al carbono, titanio, aluminio y aleaciones de níquel. Es resistente a la corrosión por fricción y al lavado por agua, y su color azul intenso no se ve afectado por el agua.
- Vac Goop es un lubricante con base de fluorosilicona para usar en roscas, juntas tóricas, juntas planas, terminales de vidrio y piezas metálicas en sistemas de vacío. Es resistente a la corrosión por fricción, tiene una presión de vapor extremadamente baja, minimiza los problemas de desgasificación y es químicamente no reactivo con una amplia variedad de materiales.
¿Tiene alguna pregunta sobre los lubricantes para roscas?
Catégories de lubrifiants
Lubrifiants pour filetages
Découvrez nos lubrifiants pour filetages qui facilitent l’assemblage de raccordements filetés étanches avec des raccords fabriqués dans divers métaux et alliages.
Catálogos de Lubricantes
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Servicios de Detección de Fugas de Gas Comprimido
Le ayudaremos a identificar y cuantificar las fugas de gas comprimido, para que pueda dar prioridad a las cuestiones más críticas que se deben abordar en función del potencial de reducción de las emisiones y de mejora de la seguridad, los costes y la productividad.
Conozca los Servicios de Detección de FugasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.