text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador a tubo hembra Swagelok Acero inox., 8 mm OD x 1/4 pulg. Hembra ISO paralela (manómetros)

Art.-Nr.: SS-8-MTA-7-4RG

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/4 pulg.
Typ Verbindung 2 Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Adaptador a tubo hembra Swagelok Acero inox., 8 mm OD x 1/4 pulg. Hembra ISO paralela (manómetros)

Art.-Nr.: SS-8-MTA-7-4RG
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

SS-8-MTA-7-4RG — Adaptador a tubo hembra Swagelok Acero inox., 8 mm OD x 1/4 pulg. Hembra ISO paralela (manómetros)

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acero inoxidable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Größe Verbindung 1 8 mm
Typ Verbindung 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Größe Verbindung 2 1/4 pulg.
Typ Verbindung 2 Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Soldadura de tubería a tope Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Macho AN 37° Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 316 스테인리스강 2인치 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/2인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.