|
Fluorocarbon FKM Seal Kit for 8CP and 8CPA Series Poppet Check Valve, 75 Durometer, Uniform Size 110
Код изделия: VI70-8CP-K4
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Комплекты уплотнения серии CПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Fluorocarbon FKM Seal Kit for 8CP and 8CPA Series Poppet Check Valve, 75 Durometer, Uniform Size 110
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Комплекты уплотнения серии C
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
VI70-8CP-K4 — Fluorocarbon FKM Seal Kit for 8CP and 8CPA Series Poppet Check Valve, 75 Durometer, Uniform Size 110
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | фторуглерод FKM |
| Для серии | 8CP и 8CPA |
| Материал уплотнительного кольца | Твердость по дюрометру 75, унифицированный размер 110 |
| eClass (4.1) | 37010633 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP70-4C-K4 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI70-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI70-8C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| VI90-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
