text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

Art.-Nr.: SS-4-A-4RT

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male ISO Tapered Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

Art.-Nr.: SS-4-A-4RT
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Straights

Streamlines transitions between components while preserving system integrity—ideal for straightforward, critical fluid system connections.

Technische Daten

SS-4-A-4RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 1/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male ISO Tapered Thread

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Male ISO Tapered Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-A 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-A-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-12-A-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12-AN-1-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male JIC Thread 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-SAE-7-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-A 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-A-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-16-A-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-16-AN-1-16 316 Stainless Steel 1 5/16-12 in. Male JIC Thread 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-A-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-2-A-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-A-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-4-AG-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-AN-1-2 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-AN-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-AT-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-SAE-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-SAE-1-4AN 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male JIC Thread Produkt anzeigen
SS-4-SAE-7-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-A 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-A-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-6-A-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-AG-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Parallel Thread 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-AN-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-AN-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-A-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-AT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-1-6AN 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male JIC Thread Produkt anzeigen
SS-6-SAE-7-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6-SAE-7-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-A-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Produkt anzeigen
SS-8-A-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-AG-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-AN-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male JIC Thread 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-SAE-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-SAE-7-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.