text.skipToContent text.skipToNavigation

밸브가 있는 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 스템, 0.2Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, 녹색 키

부품 번호: SS-QC4-D-400K3

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 0.2 - 표준 또는 역류 몸체와 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC4
특수 슬리브 녹색 키 슬리브
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

밸브가 있는 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 스템, 0.2Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, 녹색 키

부품 번호: SS-QC4-D-400K3
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

SS-QC4-D-400K3 — 밸브가 있는 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 스템, 0.2Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, 녹색 키

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
CV 최대 0.2 - 표준 또는 역류 몸체와 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC4
특수 슬리브 녹색 키 슬리브
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.