text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)

型番: SS-QC6-DC-6HC

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 pulg.
コネクション1 タイプ Conector para Manguera
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
シリーズ QC6
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)

型番: SS-QC6-DC-6HC
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC6-DC-6HC — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., combinación de 2 piezas con conector de manguera de 3/8 pulg. (serie QC6)

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 pulg.
コネクション1 タイプ Conector para Manguera
Oリング材質 FKM Fluorocarbono
シリーズ QC6
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141721
UNSPSC (11.0501) 31163101
UNSPSC (13.0601) 31163101
UNSPSC (15.1) 31163101
UNSPSC (17.1001) 31163101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。