text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC8-D-810

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 51,6 BAR @ 21°C / 750 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espigas DESO

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-QC8-D-810
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espigas DESO
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC8-D-810 — Espiga con válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1,5 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 51,6 BAR @ 21°C / 750 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-D-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PFKZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-4PMKZ 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC4-D-6M0K1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-10M0 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC6-D-4PF 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-4PM 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT - - Ver producto
SS-QC6-D-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-600K3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-D-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-D-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-DC-6HC 316 스테인리스강 3/8인치 호스 코넥터 - - Ver producto
SS-QC8-D-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-D-810K1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - Ver producto
SS-QC8-D-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - Ver producto
SS-QC8-D-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - Ver producto
SS-QC8-D-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.