text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/4 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/4 in. Tube Fitting, 12 in. (30.5 cm) Length

Art.-Nr.: SS-FM4SL4SL4-12

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316L Stainless Steel
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Length 12 in.
Hose Size 1/4 in.
Maximum Temperature, °F (°C) 850 (454)
Max Temperature Pressure Rating 1736 psig (119 bar )
Minimum Temperature, °F (°C) -325 (-198)
Room Temperature Pressure Rating 3100 PSIG / 213 BAR
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
FM Series Flexible Metal Hose

Overcome your high-temperature, vacuum, medium-pressure, or corrosive environmental challenges with a variety of Swagelok stainless steel and braided hose options.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/4 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/4 in. Tube Fitting, 12 in. (30.5 cm) Length

Art.-Nr.: SS-FM4SL4SL4-12
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

FM Series Flexible Metal Hose
Overcome your high-temperature, vacuum, medium-pressure, or corrosive environmental challenges with a variety of Swagelok stainless steel and braided hose options.

Technische Daten

SS-FM4SL4SL4-12 — 316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/4 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/4 in. Tube Fitting, 12 in. (30.5 cm) Length

Attribute Wert
Body Material 316L Stainless Steel
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
End Connection Material 316 Stainless Steel
Hose Length 12 in.
Hose Size 1/4 in.
Maximum Temperature, °F (°C) 850 (454)
Max Temperature Pressure Rating 1736 psig (119 bar )
Minimum Temperature, °F (°C) -325 (-198)
Room Temperature Pressure Rating 3100 PSIG / 213 BAR
eClass (4.1) 37110202
eClass (5.1.4) 37110202
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-FM12SL12SL12-18 316L Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-FM4SL4PM4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-FM4SL4PM4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-FM4SL4SL4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-FM4TA4TA4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-FM4TA4TA4-24 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-FM4TA4TA4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-FM4TA4TA4-48 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-FM6SL6PM6-18 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-FM6SL6SL6-18 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-FM6SL6SL6-36 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-FM8SL8PM8-18 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-FM8SL8SL8-18 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-FM8SL8SL8-48 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.