|
Mainteneance Kit for Stainless Steel KPR Series Regulator, 0-10 psig (0.68 bar) and 0 to 25 psig (1.7 bar), 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv, PCTFE Seat, Alloy X-750 Diaphragm
Referencia #: KPR1D00412A0-KIT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conjunto de Mantenimiento para la serie KPRLa serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Mainteneance Kit for Stainless Steel KPR Series Regulator, 0-10 psig (0.68 bar) and 0 to 25 psig (1.7 bar), 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv, PCTFE Seat, Alloy X-750 Diaphragm
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conjunto de Mantenimiento para la serie KPR
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Especificaciones
KPR1D00412A0-KIT — Mainteneance Kit for Stainless Steel KPR Series Regulator, 0-10 psig (0.68 bar) and 0 to 25 psig (1.7 bar), 1/4 in. FNPT, 0.06 Cv, PCTFE Seat, Alloy X-750 Diaphragm
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Coeficiente de Caudal | Cv 0,06 |
| Máxima Presión de Entrada | 1,7 bar (25 psig) |
| Puertos | 1/4 pulg. NPT hembra |
| Rango de control de presión | 0-0,68 bar (0-10 psig) y 0-1,7 bar (0-25 psig) |
| Mecanismo sensor | Diafragma de aleación X750 |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019102 |
| eClass (10.1) | 37019102 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9R0079 | - | N/A | N/A | N/A | - | Ver producto |
| KPR1F00412A0-KIT | - | N/A | N/A | N/A | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
