|
Tubo de vinilo de alto espesor para vacío, 1/4 pulg. ID, 5/8 pulg. OD
Referencia #: LT-4-10V
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tubo de Vinilo Serie LTEl tubo de vinilo Swagelok, blando, flexible y transparente es compatible con una gran variedad de aplicaciones de productos químicos de laboratorio que requieren transparencia. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Tubo de vinilo de alto espesor para vacío, 1/4 pulg. ID, 5/8 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tubo de Vinilo Serie LT
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Especificaciones
LT-4-10V — Tubo de vinilo de alto espesor para vacío, 1/4 pulg. ID, 5/8 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Vinilo |
| Ø int. del tubo | 1/4 pulg. |
| Ø ext. del tubo | 5/8 pulg. |
| eClass (4.1) | 37110209 |
| eClass (5.1.4) | 37110290 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 37110290 |
| eClass (10.1) | 37110290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 31231300 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40180000 |
| UNSPSC (15.1) | 40180000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2-4 | Vinyl | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-3-5 | Vinyl | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-4-6 | Vinyl | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-6-8 | Vinyl | - | - | - | - | Ver producto |
| LT-8-10 | Vinyl | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
