text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, проходная муфта, наруж. диам. трубки 18 мм

Referencia #: SS-18M0-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 мм
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Tamaño conexión 2 18 мм
Tipo de conexión 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Ofrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, проходная муфта, наруж. диам. трубки 18 мм

Referencia #: SS-18M0-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Ofrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales.

Especificaciones

SS-18M0-6 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, проходная муфта, наруж. диам. трубки 18 мм

Atributo Valor
Material del Cuerpo Нержавеющая сталь 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 мм
Tipo de conexión 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Tamaño conexión 2 18 мм
Tipo de conexión 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-400-6 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-600-6 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-810-6 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
825-400-6 Сплав 825 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-100-6 Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1010-6 Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-10M0-6 Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-10M0-6-6 Латунь 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1210-6 Латунь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-12M0-6 Латунь 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1410-6 Латунь 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-15M0-6 Латунь 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 15 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1610-6 Латунь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-1810-6 Латунь 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-200-6 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-300-6 Латунь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-400-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-600-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-6M0-6 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-6M0-6-4 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-810-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
B-8M0-6 Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
HC-200-6 Сплав C-276 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
HC-400-6 Сплав C-276 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
HC-400-61 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-600-6 Сплав C-276 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
HC-810-6 Сплав C-276 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-400-6 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-600-6 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
M-810-6 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
PFA-220-6 Перфторалкокси (PFA) 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
PFA-420-6 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
PFA-620-6 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
PFA-820-6 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
S-1210-6 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
S-300-6 Углеродистая сталь 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
S-400-6 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
S-600-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
S-810-6 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-100-6 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-100-6BT Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-1010-6 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-2 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6-0021 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racores Swagelok® Largos Ver producto
SS-1210-6-12AN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-1210-6BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6SC11 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1410-6 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-14M0-6 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 14 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-14M0-6-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-15M0-6 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 15 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-15M0-6-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-1610-6BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6-10 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-6-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1F0-6GC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® Ver producto
SS-2000-6 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-6-2AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-200-6-4AN Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-20M0-6 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 20 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-20M0-6-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-22M0-6 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 22 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-2400-6 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-25M0-6 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 25 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-28M0-6 Acero inoxidable 316 28 mm Racor Swagelok® 28 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-2M0-6 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 2 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-2M0-6-1 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-2M0-6-2 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-2M0-6-4 Acero inoxidable 316 2 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-300-6 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-30M0-6 Acero inoxidable 316 30 mm Racor Swagelok® 30 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-3200-6 Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® 2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-38M0-6 Acero inoxidable 316 38 mm Racor Swagelok® 38 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-3M0-6 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-3M0-6-2 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6-1FGC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® Ver producto
SS-400-6-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-400-6JA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-400-6SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4M0-6 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 4 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-4M0-6-2 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4M0-6-4 Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-500-6 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 5/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6-4AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-600-6-6AN Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-600-6BT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-600-6SC11 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-2 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-4 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-6 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6M0-6-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-6-0030 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-810-6-8AN Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-810-6SC11 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-6-2 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-6-4 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8M0-6-6 Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
T-400-6 PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
TI-400-6 Titanio 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
TI-810-6 Titanio 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.