|
70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 116
Код изделия: VT-7-OR-116
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Уплотнительные кольцаОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 116
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Уплотнительные кольца
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Технические характеристики
VT-7-OR-116 — 70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring, Uniform O-Ring Size 116
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | фторуглерод FKM |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | унифицированный размер уплотнительного кольца 116 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 23070601 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-001-1/2 | Fluorocarbon FKM | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-006 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 006 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-010 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-012 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 012 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-014 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 014 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-111 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-120 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 120 | - | - | - | Просмотр изделия |
| VT-7-OR-215 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 215 | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
