|
炭素鋼製ナット(3/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
Art.-Nr.: S-1212-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Écrous femellesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
炭素鋼製ナット(3/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Écrous femelles
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
S-1212-1 — 炭素鋼製ナット(3/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | 炭素鋼チューブ |
| Procédé de nettoyage | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 インチ |
| Type du raccordement 1 | めすSwagelok®チューブ継手 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-102-1 | Brass | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-202-1 | Brass | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-6M2-1 | Brass | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-602-1 | Nylon | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1612-1 | Carbon Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1012-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-102-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M2-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1212-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M2-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1412-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M2-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M2-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1612-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M2-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M2-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2002-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-202-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2402-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M2-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-302-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-502-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
| T-402-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
