text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 3/4 in. Female NPT x 3/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-12-SE

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Codos

Facilita cambios de dirección bruscos en espacios reducidos mientras mantiene un cierre robusto—ideal para diseños de sistemas de fluidos compactos y críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 3/4 in. Female NPT x 3/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-12-SE
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos
Facilita cambios de dirección bruscos en espacios reducidos mientras mantiene un cierre robusto—ideal para diseños de sistemas de fluidos compactos y críticos.

Especificaciones

SS-12-SE — Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 3/4 in. Female NPT x 3/4 in. Male NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 3/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-12-SE Brass 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-4-SE Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-6-SE Brass 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-8-SE Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16-SE 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT Ver producto
SS-2-SE 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-SE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-SE-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-SE 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-SE 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.