text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para racor Swagelok de latón, 1/8 pulg. OD

Réf. pièce : B-200-P

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Latón
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Bouchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tapón para racor Swagelok de latón, 1/8 pulg. OD

Réf. pièce : B-200-P
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

B-200-P — Tapón para racor Swagelok de latón, 1/8 pulg. OD

Attribut Valeur
Matériau du corps Latón
Traversant Non
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 pulg.
Type du raccordement 1 Racor Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-400-P 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
6MO-810-P 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-100-P Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-10M0-P Latón 10 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-1210-P Latón 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-400-P Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-500-P Latón 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-600-P Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-6M0-P Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
B-810-P Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
HC-400-P Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
HC-810-P Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
M-810-P Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
PFA-420-P PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
PFA-620-P PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
PFA-820-P PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
S-400-P Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-100-P Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-1010-P Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-10M0-P Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-1210-P Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-12M0-P Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-15M0-P Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-1610-P Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-16M0-P Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-18M0-P Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2000-P Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-200-P Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-20M0-P Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-22M0-P Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-2400-P Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-25M0-P Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-300-P Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-3M0-P Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-400-P Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-400-P-0010 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-400-P-0013 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-400-PBLBQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-400-PCP Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-4M0-P Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-500-P Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-600-P Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-600-P-0012 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6M0-P Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-6M0-P-0001 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-810-P Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-810-P-0006 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-8M0-P Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
T-400-P PTFE 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.