|
합금 400/R-405 플러그, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅용
Art.-Nr.: M-810-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
BlindstopfenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
합금 400/R-405 플러그, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅용
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Blindstopfen
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
■ チューブの選定について/■ チューブの取り扱いについて/■ ガス配管について/■ チューブの取り付け/■ 最高使用圧力(参考情報)/■ 温度上昇と圧力低下係数
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Technische Daten
M-810-P — 합금 400/R-405 플러그, 1/2인치 스웨즈락 튜브 피팅용
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Alloy 400/R-405 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37070708 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-100-P | 真ちゅう | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-10M0-P | 真ちゅう | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-1210-P | 真ちゅう | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-200-P | 真ちゅう | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-400-P | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-500-P | 真ちゅう | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-600-P | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-6M0-P | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-810-P | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-400-P | 合金C-276 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-810-P | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| S-400-P | 炭素鋼チューブ | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-100-P | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1010-P | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-P | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1210-P | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-P | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-P | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1610-P | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-P | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-P | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2000-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-200-P | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-P | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-P | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2400-P | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-P | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-300-P | 316 ステンレス鋼 | 3/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-P | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-P-0010 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-P-0013 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-PBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-400-PCP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-P | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-500-P | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-600-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-600-P-0012 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-P | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-P-0001 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-810-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-810-P-0006 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-P | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
| T-400-P | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
